17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニワイヤー自在FIT シルバー 径1.0mm

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:11日目

【特長】・フック形状の自在金具とワイヤーがセットになった吊下げ金具です・額、ポスター等を好きな高さに簡...

詳細を確認
  • ロープ径(mm)
    1.0
  • 使用荷重(kg)
    12
  • 材質1
    ワイヤー:ステンレス
  • 材質2
    フック:ダイキャスト・真鍮

ご注意

  • 商品画像は1071型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.5
4947189011228
21.000
563-9159
1個
1
4947189011235
23.000
563-9186
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
11日目
1,000
( 1,100 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック形状の自在金具とワイヤーがセットになった吊下げ金具です
・額、ポスター等を好きな高さに簡単に移動させることが可能です
【材質】
・ワイヤー:ステンレス
・フック:ダイキャスト
・真鍮

ご注意

  • 商品画像は1071型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニワイヤー自在FIT シルバー 径1.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニワイヤー自在FIT シルバー 径1.0mm
テグス自在
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m
カラビナフック(アルミ製)ブラック/ブルー/レッド/シルバー
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1.5m
メーカー福井金属工芸福井金属工芸スリーエッチエスコスリーエッチスリーエッチ
通常価格1,000951 -3,016190 -3,3033,225
通常出荷日11日目1日目5日目1日目4日目5日目
ロープ径(mm)1.0-----
使用荷重(kg)12-----
材質1ワイヤー:ステンレス素材:真鍮・鉄----
材質2フック:ダイキャスト・真鍮ワイヤー:ナイロンテグス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト