17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネッククーラーSlim

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FRZGRT2RSPBK

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・冷却プレートで首元を直接冷やし、効率的にクールダウンします
・スイッチを入れるとアルミのプレートが冷たくなり、最大で外気温から-17℃まで冷たくなります
・ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします
・時間と共にぬるくなってしまう氷やペットボトルと違い、ぬるくなることなく炎天下でもひんやりが継続します
・首に装着するので両手が塞がらず、作業時にピッタリです
・モバイルバッテリーも付属してるので、長時間の使用も可能です
【用途】
・炎天下での作業時に
【材質】
・本体:ABS
・冷却プレート:アルミ
・ネックフリーザーブラック×1
・10000ミリアンペアモバイルバッテリー×1

ご注意

  • 本製品は医療機器ではありません。
  • 患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
  • 商品内部のファンで吸排気をしている為、髪の毛や、後れ毛の巻き込みには充分注意しご使用ください。
  • 髪が長い場合は髪を結んで ご使用ください。
  • 髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。

指定中の仕様・寸法情報

電源
専用バッテリー(3.7V / 2000mAh / リチウムイオン)、モバイルバッテリー(10000mAh)
電源(V)
専用バッテリー(3.7V / 2000mAh / リチウムイオン)、モバイルバッテリー(10000mAh)
JANコード
4580060594856
質量(g)
450.000
トラスココード
404-8026
材質1
本体:ABS
材質2
冷却プレート:アルミ
タイプ
ブラック
使用環境温度範囲(℃)
外気温35℃以下
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト