ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチミッチャクプライマー

通常単価(税別)
1,739
税込単価
1,913
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです・上塗りの適正は(ラッカー・油性・水...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    夏(30℃):約3時間以上冬(10℃):約4時間以上
  • トラスココード
    450-1740
  • JANコード
    4976124402050
  • 質量(g)
    357.000
  • 容量(L)
    0.3
  • 塗布面積([[M2]])
    約3(1回塗り)
  • 塗り重ね可能時間
    塗り重ねは7日間以内

ご注意

  • 1有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
  • 2火気のあるところでは塗らないでください。
  • 3動植物にかからないよう注意してください。
  • 特に、魚類がいる池や川に塗料が入らないように注意してください。
  • 4各種の塗料・うすめ液・薬剤などでかぶれ・じんましん・アレルギー症状を起こしやすい方や体調の悪い方、熱のある方、妊産婦の方は、本品のご使用をご遠慮ください。

型番:

4976124402050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4976124402050の仕様・寸法情報

乾燥時間
夏(30℃):約3時間以上冬(10℃):約4時間以上
トラスココード
450-1740
JANコード
4976124402050
質量(g)
357.000
容量(L)
0.3
塗布面積([[M2]])
約3(1回塗り)
塗り重ね可能時間
塗り重ねは7日間以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4976124402050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,739
( 1,913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです
・上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です
・プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します
・トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です
【用途】
・プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属などの幅広い素材

ご注意

  • 1有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
  • 2火気のあるところでは塗らないでください。
  • 3動植物にかからないよう注意してください。
  • 特に、魚類がいる池や川に塗料が入らないように注意してください。
  • 4各種の塗料・うすめ液・薬剤などでかぶれ・じんましん・アレルギー症状を起こしやすい方や体調の悪い方、熱のある方、妊産婦の方は、本品のご使用をご遠慮ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチミッチャクプライマーの型番4976124402050のページです。 型番4976124402050に関する仕様情報を記載しております。
マルチミッチャクプライマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチミッチャクプライマー
ステンシル 高温注意 文字サイズ100×100mm
ニュートン用コック
夜光塗料
さげ缶3型
アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09
メーカーニッぺアイマークヨトリヤマアサヒペンヨトリヤマアサヒペン
通常価格1,7397,7971,1771,252 -2,755803
通常出荷日1日目1日目4日目9日目4日目5日目
乾燥時間夏(30℃):約3時間以上冬(10℃):約4時間以上-----
トラスココード450-1740-----
JANコード4976124402050-----
質量(g)357.000-----
容量(L)0.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト