17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーペットクリーナー トルクル ストレートカット

通常単価(税別)
564
税込単価
620

【特長】・きれいにはがせる両端切込み付きのカーペットクリーナーです・各社共通タ...

詳細情報を確認する
  • ホワイト
  • テープサイズ
    160mm幅×90周
  • JANコード
    4967576394017
  • トラスココード
    137-1790
  • 質量(g)
    384.000
  • 材質1
    基材:紙
  • 材質2
    粘着剤:合成ゴム系
  • タイプ
    ななめカット

型番:

CCNS-3RS-WH
解除
    数量:

    CCNS-3RS-WHの仕様・寸法情報

    ホワイト
    テープサイズ
    160mm幅×90周
    JANコード
    4967576394017
    トラスココード
    137-1790
    質量(g)
    384.000
    材質1
    基材:紙
    材質2
    粘着剤:合成ゴム系
    タイプ
    ななめカット

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CCNS-3RS-WH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    564
    ( 620 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・きれいにはがせる両端切込み付きのカーペットクリーナーです
    ・各社共通タイプ(標準サイズ)です
    【材質】
    ・基材:紙
    ・粘着剤:合成ゴム系

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カーペットクリーナー トルクル ストレートカットの型番CCNS-3RS-WHのページです。 型番CCNS-3RS-WHに関する仕様情報を記載しております。
    カーペットクリーナー トルクル ストレートカットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カーペットクリーナー トルクル ストレートカット
    カーペットクリーナートルクル ななめカット
    粘着クリーナートルクル スペア
    LIFELEX 粘着カーペットクリーナー
    クリーナー スペアテープ FXT
    クリーナー(帯電防止タイプ)
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマコーナンオリジナル日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格564974474 -2981,591 -4,433 -
    通常出荷日1日目1日目2日目〜在庫品1日目1日目〜4日目〜
    ホワイトブラック----
    テープサイズ160mm幅×90周160mm幅×90周----
    JANコード49675763940174967576393898----
    トラスココード137-1790137-1781----
    質量(g)384.000433.000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました