17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーペットクリーナートルクル ななめカット

通常単価(税別)
843円
税込単価
927円
通常出荷日:1日目

【特長】・めくりやすい斜めカットシートを採用したカーペットクリーナーです・各社共通タイプ(標準サイズ)...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • テープサイズ
    160mm幅×90周
  • JANコード
    4967576393898
  • トラスココード
    137-1781
  • 質量(g)
    433.000
  • 材質1
    基材:紙
  • 材質2
    粘着剤:合成ゴム系
  • タイプ
    ななめカット

型番:

CCNS-3RN-BK
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CCNS-3RN-BKの仕様・寸法情報

色
ブラック
テープサイズ
160mm幅×90周
JANコード
4967576393898
トラスココード
137-1781
質量(g)
433.000
材質1
基材:紙
材質2
粘着剤:合成ゴム系
タイプ
ななめカット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CCNS-3RN-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843円
( 927円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めくりやすい斜めカットシートを採用したカーペットクリーナーです
・各社共通タイプ(標準サイズ)です
・ブラック色は一目瞭然でアレルゲンがよく見えます
【材質】
・基材:紙
・粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーペットクリーナートルクル ななめカットの型番CCNS-3RN-BKのページです。 型番CCNS-3RN-BKに関する仕様情報を記載しております。
カーペットクリーナートルクル ななめカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーペットクリーナートルクル ななめカット
カーペットクリーナー 粘着クリーナー スペアテープ
粘着クリーナートルクル スペア
スパイラルカット粘着ローラースペアテープ
スコッチ・ブライト(TM) ペタコロ 粘着クリーナー衣類用 スペアテープ
プロテックトップローラワイド
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマピオニーコーポレーションスリーエムジャパン山崎産業
通常価格843円713円817円 -11,925円805円1,387円 -
通常出荷日1日目5日目2日目〜2日目1日目1日目
色ブラック-----
テープサイズ160mm幅×90周幅100mm×芯内径38mm(60週巻)----
JANコード49675763938984967576684392----
トラスココード137-1781619-9300----
質量(g)433.000132.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト