17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィッツケースFC40用キャスター

通常単価(税別)
1,583
税込単価
1,741
通常出荷日:1日目

【特長】・フィッツケースFC40シリーズの専用キャスターです・差し込むだけで簡単に取り付けられます【用...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    軸:スチール
  • 質量(g)
    230.0
  • 外形寸法(mm)奥行
    55
  • 外形寸法(mm)間口
    40
  • 外形寸法(mm)高さ
    75

ご注意

  • 商品画像は811001106型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

811001106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

811001106の仕様・寸法情報

JANコード
4904746147257
トラスココード
577-3241
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
軸:スチール
質量(g)
230.0
外形寸法(mm)奥行
55
外形寸法(mm)間口
40
外形寸法(mm)高さ
75
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
811001106

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4904746147257
577-3241
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583
( 1,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィッツケースFC40シリーズの専用キャスターです
・差し込むだけで簡単に取り付けられます
【用途】
・各種収納に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・軸:スチール

ご注意

  • 商品画像は811001106型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッツケースFC40用キャスターの型番811001106のページです。 型番811001106に関する仕様情報を記載しております。
フィッツケースFC40用キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィッツケースFC40用キャスター
収納ケースフィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスター
ハコット A4トランク
収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプ
収納ケース ロックウェル 811000869
40型フィッツケース
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格1,5832,1551,240 -4,4603,7203,761 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ナイロン本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)
材質2軸:スチール軸:スチール持手継手部:ポリカーボネート枠:スチール樹脂-前枠:スチロール樹脂
質量(g)230.0225.0670.02150.01000.0-
外形寸法(mm)奥行5549270530450400
外形寸法(mm)間口4038340440360-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト