17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハコット A4トランク

通常単価(税別)
1,2402,307
税込単価
1,3642,538
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて扱いやすいプラスチック製の新感覚ボックスです・本体・ケースの角は丸みを帯びた設計で、可...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    持手継手部:ポリカーボネート
  • 質量(g)
    670.0
  • 外形寸法(mm)奥行
    270
  • 外形寸法(mm)間口
    340
  • 外形寸法(mm)高さ
    80
  • 耐荷重(kg)
    2
  • 有効内寸(mm)奥行
    225
  • 有効内寸(mm)間口
    320
  • 有効内寸(mm)高さ
    70
  • 容量(L)
    4.2

ご注意

  • トランクは3段まで積み重ね可能です。
  • 商品画像は811000792型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4904746127310
250-1863
ラムネブルー
1個
4904746127327
250-1861
ホワイト
1個
4904746127334
250-1864
ダークグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,307
( 2,538 )
1日目
1,240
( 1,364 )
1日目
2,307
( 2,538 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて扱いやすいプラスチック製の新感覚ボックスです
・本体・ケースの角は丸みを帯びた設計で、可愛いらしいコロンとしたフォルムです
・A4サイズの物がすっぽり収まるサイズ設計です
・クリアファイルやノート、書類などを入れられるので、お仕事やちょっとした資料の持ち運びに大変便利です
・縦置きもできるので収納も省スペースで管理できます
【用途】
・道具箱、救急箱、文具入れに
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・持手継手部:ポリカーボネート

ご注意

  • トランクは3段まで積み重ね可能です。
  • 商品画像は811000792型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハコット A4トランクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハコット A4トランク
収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプ
収納ケースフィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスター
フィッツケースFC40用キャスター
収納ケース ロックウェル 811000869
40型フィッツケース
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格1,240-5,7222,1551,5833,7205,115 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン(PP)本体:ナイロン本体:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)
材質2持手継手部:ポリカーボネート枠:スチール樹脂軸:スチール軸:スチール-前枠:スチロール樹脂
質量(g)670.02150.0225.0230.01000.0-
外形寸法(mm)奥行2705304955450400
外形寸法(mm)間口3404403840360-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト