ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 連結型

  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 間口 (mm)
    1250
  • 高さ (mm)
    2200
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • 色
    マイルドホワイト
  • 材質1
    ベース・ロックピン:樹脂
  • 最大積載量(kg/台)
    800
  • 棚板分割枚数
    1
  • 有効間口(mm)
    1206
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 仕様
    傷に強い粉体塗装

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
7
325
666-6959
52460
1個
8
325
666-6950
58210
1個
7
475
666-6995
63270
1個
8
475
666-6945
70570
1個
7
625
666-6988
74010
1個
8
625
666-6978
82850
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,437円
( 55,481円 )
11日目
55,667円
( 61,234円 )
11日目
58,856円
( 64,742円 )
11日目
65,340円
( 71,874円 )
11日目
67,126円
( 73,839円 )
11日目
74,779円
( 82,257円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です
・小分け保管に適した各種オプションを取り揃えております
【用途】
・少量多品種を保管管理する倉庫や工場などに
【材質】
・本体:スチール
・ベース・ロックピン:樹脂

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 連結型
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 基本型
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ1900mm 連結型
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ1900mm 基本型
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ2200mm 連結型
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ2200mm 基本型
メーカー三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業
通常価格50,437円-54,902円 -44,697円 -48,652円 -41,381円 -45,845円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型
間口(mm)1250125012501250--
高さ(mm)220022001900190022002200
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト