17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力防草シートテープPRO 巾継ぎ

通常単価(税別)
4,231
税込単価
4,654
通常出荷日:5日目

【特長】・高い粘着性を長期間維持します・防草シートのあらゆる隙を補正します・不織布・クロスタイプ問わず...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    10
  • 質量(g)
    640.000
  • 材質1
    基材:ポリエチレン織布
  • 幅(mm)
    95
  • 材質2
    接着剤:アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像はHC10726型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4989156107268
565-8559
1個
4989156107299
565-8557
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,231
( 4,654 )
5日目
4,231
( 4,654 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い粘着性を長期間維持します
・防草シートのあらゆる隙を補正します
・不織布・クロスタイプ問わずご使用いただけます
【用途】
・防草シートの破れ補修に
・壁際の押さえに
・防草シート同士の連結に
・固定ピン周辺の補強に
・縁石やブロックとの境目の補正に
【材質】
・基材:ポリエチレン織布
・接着剤:アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像はHC10726型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力防草シートテープPRO 巾継ぎのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力防草シートテープPRO 巾継ぎ
防草職人
戸別収集用 噂のカラスよけ
強力防草クロスシートPRO(耐候10年) 黒 DDHCシリーズ
噂のカラスよけ
お好きにネット
メーカー日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイ
通常価格4,2314,1442,269 -19,054 -3,484 -2,875 -
通常出荷日5日目11日目11日目1日目1日目11日目
長さ(m)10100.8---
質量(g)640.0001400.0----
材質1基材:ポリエチレン織布ポリエステルポリエチレンポリプロピレンポリエチレンポリエチレン
幅(mm)95-----
材質2接着剤:アクリル系粘着剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト