17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ2200mm 基本型

通常単価(税別)
42,54576,485
税込単価
46,80084,134
通常出荷日:11日目

【特長】・棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です【用途】・少量多品種を保管管理...

詳細を確認
  • マイルドホワイト
  • 材質1
    本体:スチール
  • タイプ
    単体型
  • 高さ(mm)
    2200
  • 最大積載量(kg/台)
    500
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 材質2
    ベース・ロックピン:樹脂

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像はEO74324K-FMW0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

均等積載量(kg/段)

棚段数(段)

棚板分割枚数

有効間口(mm)

グリーン購入法適合品

最小発注数量
666-6979
42950.0
325
1250
100
4
1
1206
適合
1個
666-6937
48700.0
325
1250
100
5
1
1206
適合
1個
666-6933
50470.0
475
1250
100
4
1
1206
適合
1個
666-6983
57770.0
475
1250
100
5
1
1206
適合
1個
666-6998
57950.0
625
1250
100
4
1
1206
適合
1個
666-6962
66790.0
625
1250
100
5
1
1206
適合
1個
666-6991
52910.0
325
1550
80
4
1
1506
適合
1個
666-6967
60710.0
325
1550
80
5
1
1506
適合
1個
666-6982
65830.0
475
1550
100
4
2
1506
-
1個
666-6977
76530.0
475
1550
100
5
2
1506
-
1個
666-6954
75310.0
625
1550
100
4
2
1506
-
1個
666-6992
88050.0
625
1550
100
5
2
1506
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,545
( 46,800 )
11日目
47,515
( 52,267 )
11日目
48,000
( 52,800 )
11日目
54,061
( 59,467 )
11日目
53,333
( 58,666 )
11日目
60,606
( 66,667 )
11日目
49,455
( 54,401 )
11日目
55,879
( 61,467 )
11日目
59,515
( 65,467 )
11日目
68,121
( 74,933 )
11日目
66,303
( 72,933 )
11日目
76,485
( 84,134 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です
【用途】
・少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに
【材質】
・本体:スチール
・ベース・ロックピン:樹脂

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像はEO74324K-FMW0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ2200mm 基本型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ2200mm 基本型
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ2200mm 連結型
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ1900mm 基本型
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 基本型
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ1900mm 連結型
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 連結型
メーカー三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業
通常価格42,545-38,303 -36,606 -51,152 -33,875 -46,909 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
マイルドホワイトマイルドホワイトマイルドホワイトマイルドホワイトマイルドホワイトマイルドホワイト
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
タイプ単体型連結型単体型単体型連結型連結型
高さ(mm)220022001900220019002200
最大積載量(kg/台)500500500800500800

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト