ファクトリーサプライ用品技術窓口

水拭き用モップ SW スプリングモップ 柄のみ

通常単価(税別)
1,936
税込単価
2,130
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミダイカスト製ヘッドの高耐久タイプです・ハンドル:スチールパイプ(φ約22mm)樹脂被覆...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    スプリングモップ #8(柄のみ)
  • JANコード
    4903180188086
  • トラスココード
    166-2414
  • 長さ(mm)
    1275
  • 幅(mm)
    240
  • 質量(g)
    510.000
  • 材質1
    ハンドル:スチールパイプ(Φ約22mm)樹脂被覆
  • 材質2
    ヘッド:アルミダイカスト

ご注意

  • #8のモップ替糸(別売)をお使いください。

型番:

MO760-008U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MO760-008U-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
スプリングモップ #8(柄のみ)
JANコード
4903180188086
トラスココード
166-2414
長さ(mm)
1275
幅(mm)
240
質量(g)
510.000
材質1
ハンドル:スチールパイプ(Φ約22mm)樹脂被覆
材質2
ヘッド:アルミダイカスト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MO760-008U-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,936
( 2,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミダイカスト製ヘッドの高耐久タイプです
・ハンドル:スチールパイプ(φ約22mm)樹脂被覆
【材質】
・ヘッド:アルミダイカスト

ご注意

  • #8のモップ替糸(別売)をお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水拭き用モップ SW スプリングモップ 柄のみの型番MO760-008U-MBのページです。 型番MO760-008U-MBに関する仕様情報を記載しております。
水拭き用モップ SW スプリングモップ 柄のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水拭き用モップ SW スプリングモップ 柄のみ
吸水スポンジモップ
ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
ベンコット モップセット45cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)
滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)【小津産業】
メーカー山崎産業テラモト小津産業小津産業小津産業アズワン
通常価格1,9361,000 -32,60831,31620,62819,813
通常出荷日1日目1日目8日目8日目10日目10日目
商品タイプその他-----
詳細タイプスプリングモップ #8(柄のみ)-----
JANコード4903180188086-----
トラスココード166-2414-----
長さ(mm)1275-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト