17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ用スチールパイプ

通常単価(税別)
2,1962,387
税込単価
2,4162,626
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッド交換シリーズに対応するので、さまざまな清掃を効率的に行えます・サビない樹脂製の大型クリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    モップ柄
  • 幅(mm)
    90
  • 材質1
    ハンドル:スチールパイプ(Φ約22mm)樹脂被覆
  • 材質2
    ヘッド:ポリプロピレン

ご注意

  • 各種対応ヘッドと組み合わせてお使いください。
  • 商品画像はMO762-00LX-MB型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4903180188116
166-2374
1530
470.000
1個
4903180188109
166-2362
1380
435.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,387
( 2,626 )
1日目
2,196
( 2,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換シリーズに対応するので、さまざまな清掃を効率的に行えます
・サビない樹脂製の大型クリップでヘッドをしっかりキャッチします
・ヘッド部の素材は樹脂とステンレスで構成しています
・サビに強く、耐久性に優れています
【材質】
・ハンドル:スチールパイプ(φ約22mm)樹脂被覆
・ヘッド:ポリプロピレン

ご注意

  • 各種対応ヘッドと組み合わせてお使いください。
  • 商品画像はMO762-00LX-MB型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ用スチールパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ用スチールパイプ
水拭き用モップ SW スプリングモップ 柄のみ
プロワイプ ストロングタオル
トレシーME クリーンルーム用クロス(EA929CH-16/-17)
工業用ワイパー ワイピングクロス
工業用ウエットワイパー
メーカー山崎産業山崎産業エリエールエスコエスコスリーボンド
通常価格2,196-1,93610,409 -12,300 -3,6001,274
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他----
詳細タイプモップ柄スプリングモップ #8(柄のみ)----
幅(mm)90240----
材質1ハンドル:スチールパイプ(Φ約22mm)樹脂被覆ハンドル:スチールパイプ(Φ約22mm)樹脂被覆----
材質2ヘッド:ポリプロピレンヘッド:アルミダイカスト----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト