17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューボックス

通常単価(税別)
1,225
税込単価
1,348
通常出荷日:1日目

【特長】・クローゼット収納にぴったりのシューボックスです・溢れがちな靴の収納に最適です・前扉はフラット...

詳細を確認
  • ナチュラル
  • JANコード
    4967576440431
  • トラスココード
    338-7748
  • 質量(g)
    500.000
  • 奥行(mm)
    345
  • 高さ(mm)
    171
  • 間口(mm)
    282

型番:

MSB-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSB-Mの仕様・寸法情報

ナチュラル
JANコード
4967576440431
トラスココード
338-7748
質量(g)
500.000
奥行(mm)
345
高さ(mm)
171
間口(mm)
282
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSB-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,225
( 1,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クローゼット収納にぴったりのシューボックスです
・溢れがちな靴の収納に最適です
・前扉はフラットになるため、収納しやすく取り出しやすい設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューボックスの型番MSB-Mのページです。 型番MSB-Mに関する仕様情報を記載しております。
シューボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューボックス
IRIS ホームロッカー用スチール棚(HL-1300ST用)
樹脂製物置 ミニロッカー
防塵収納ボックス
長靴用シューズボックス
シューズボックス オープンタイプ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマサンワサプライ東洋事務器工業ナイキ
通常価格1,2252,53524,348 -90,000 -75,386 -63,165 -
通常出荷日1日目6日目1日目〜1日目10日目4日目
ナチュラル-ブラック/グレー---
JANコード49675764404314905009009640----
トラスココード338-7748513-1693----
質量(g)500.0001250.000----
奥行(mm)345-----

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト