17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJシリーズ 750mmタイプ

通常単価(税別)
13,624
税込単価
14,986
通常出荷日:19日目

【特長】・オールポリプロピレン製のクリーンな構造のフィルターです・厚みのあるろ材をプリーツ状に成型して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルター
  • 外径(mm)
    68.8
  • 長さ(mm)
    750
  • 適合ハウジング
    5EL3・5DCN3・3、6ALN3
  • 内径(mm)
    27
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    フィルター:ポリプロピレン
  • 材質2
    ガスケット:EPR
  • 長さ(インチ)
    30

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像はBT29PP0020DCJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

JANコード

ろ過精度

(μm)

最小発注数量
149-7551
4548623850443
0.2
1個
149-7552
4548623850450
0.45
1個
149-7553
4548623850467
1
1個
149-7554
4548623850474
5
1個
149-7555
4548623850481
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,624
( 14,986 )
19日目
13,624
( 14,986 )
19日目
13,624
( 14,986 )
19日目
13,624
( 14,986 )
19日目
13,624
( 14,986 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールポリプロピレン製のクリーンな構造のフィルターです
・厚みのあるろ材をプリーツ状に成型しているため、ダスト補捉量が多いです
・高流量・低圧力損失・ロングライフを実現しました
【用途】
・フィルムコーティング液、塗料、インク、各種化学薬品、スラリー、冷却水、純粋などのろ過
【材質】
・フィルター:ポリプロピレン
・ガスケット:EPR

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像はBT29PP0020DCJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJシリーズ 750mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJシリーズ 750mmタイプ
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチ
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプ
フィルターカートリッジ CWシリーズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン日本フイルター
通常価格13,62412,9311,868107,68893,0241,039
通常出荷日19日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプフィルターカートリッジ式純水器その他その他ハウジング-
外径(mm)68.863----
長さ(mm)750250----
適合ハウジング5EL3・5DCN3・3、6ALN347063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6ALN1・1HB1・1MN1-AS----
内径(mm)2728----

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト