17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 垂直耐荷重(kg)

    ~mm
  • 平行耐荷重(kg)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ)

通常単価(税別)
594952
税込単価
6531,047
通常出荷日:11日目

【特長】・360°回転するので天井にも取り付けることができます【材質】・ネオジム磁石・スチール

詳細を確認
  • 取り外しの際、指を詰めない様にご注意ください。
  • 使用前に耐荷重を御確認下さい。
  • 重い物を吊り下げる時は細心の注意を払って下さい。
  • 商品画像はPM-25型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

垂直耐荷重

(kg)

平行耐荷重

(kg)

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
14
3.5
17
25
4974161068024
644-6631
42.000
1個
32
6.5
16
36
4974161068031
644-6633
70.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
594
( 653 )
11日目
952
( 1,047 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°回転するので天井にも取り付けることができます
【材質】
・ネオジム磁石
・スチール

ご注意

  • 取り外しの際、指を詰めない様にご注意ください。
  • 使用前に耐荷重を御確認下さい。
  • 重い物を吊り下げる時は細心の注意を払って下さい。
  • 商品画像はPM-25型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ)
ステンレスマグネットフック
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)
座付回転帽子掛
マグネットフック(固定タイプ)
メーカーサンケーキコムサンケーキコムオートアスベル杉田エースミツヤ
通常価格594-4581,4007666,773 -600
通常出荷日11日目11日目1日目5日目4日目1日目
タイプマグネットスイング----
材質1ネオジム磁石本体:ステンレス(SUS430)----
材質2スチール-----
よく一緒に購入される商品

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト