17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーター用小径ドリルチャック

通常単価(税別)
2,451
税込単価
2,696
通常出荷日:1日目

【特長】・Φ0.5~3.2mmのシャフト径の先端ビットが取付可能です【用途】・先端ビットの取り付け用に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4952989269410
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    251-4304
  • 適合機種
    26400、27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525
  • 商品タイプ詳細
    小径ドリルチャック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

26941
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26941の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4952989269410
質量(g)
20.000
トラスココード
251-4304
適合機種
26400、27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525
商品タイプ詳細
小径ドリルチャック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26941
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,451
( 2,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ0.5~3.2mmのシャフト径の先端ビットが取付可能です
【用途】
・先端ビットの取り付け用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーター用小径ドリルチャックの型番26941のページです。 型番26941に関する仕様情報を記載しております。
ルーター用小径ドリルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーター用小径ドリルチャック
電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13
アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm
アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス ドリルチャック 1.5~13mm
アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm
メーカープロクソントップ工業ANEXANEXANEXANEX
通常価格2,4517,1026,0753,6834,7003,117
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目4日目2日目1日目
商品タイプ関連品-----
JANコード4952989269410-----
質量(g)20.000-----
トラスココード251-4304-----
適合機種26400、27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト