ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

折りたたみメッシュコンテナ フタ

通常単価(税別)
1,680
税込単価
1,848

【特長】・折りたたみメッシュコンテナ48L用の専用フタです【材質】・ポリプロピ...

詳細情報を確認する
  • 適合コンテナ
    TR-MPBS48-OD
  • JANコード
    4550414220236
  • トラスココード
    257-8078
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • ブラック

ご注意

  • TR-MPBS48-ODの専用フタになります。
  • TR-MPBS48-Bには取りつきません。

型番:

TR-MPB48-F
解除
    数量:

    TR-MPB48-Fの仕様・寸法情報

    適合コンテナ
    TR-MPBS48-OD
    JANコード
    4550414220236
    トラスココード
    257-8078
    質量(g)
    600
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    ブラック

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TR-MPB48-F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,680
    ( 1,848 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみメッシュコンテナ48L用の専用フタです
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • TR-MPBS48-ODの専用フタになります。
    • TR-MPBS48-Bには取りつきません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折りたたみメッシュコンテナ フタの型番TR-MPB48-Fのページです。 型番TR-MPB48-Fに関する仕様情報を記載しております。
    折りたたみメッシュコンテナ フタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折りたたみメッシュコンテナ フタ
    折りたたみメッシュコンテナ
    折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ
    折りたたみメッシュコンテナ キャスターセット(自在)
    折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB48-WF
    α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,6805,7102,0352,6405,2206,965
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    適合コンテナTR-MPBS48-OD-----
    JANコード455041422023645504141620174989999363784455041412073445504142202294989999715583
    トラスココード257-8078263-9140751-1566267-5187257-8077509-4691
    質量(g)6001150.000734.000230.0001800.03050
    材質1ポリプロピレン(PP)金具:スチール-金具:スチール木材-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました