ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレート

通常単価(税別)
220
税込単価
242
通常出荷日:1日目

【特長】・任意の文字記入やラベル貼付が可能です・折りたたみメッシュコンテナ25L用の専用無地プレートで...

詳細を確認

型番:

TR-MPB-WP25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-MPB-WP25の仕様・寸法情報

JANコード
4550414120741
トラスココード
267-5188
質量(g)
9.300
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
TR-MPB-WP25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の文字記入やラベル貼付が可能です
・折りたたみメッシュコンテナ25L用の専用無地プレートです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレートの型番TR-MPB-WP25のページです。 型番TR-MPB-WP25に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレート
折りたたみメッシュコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ フタ
折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB48-WF
扉付折りたたみコンテナ台車セット
TRUSCO 折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2205,7101,470 -5,22038,821228
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード45504141207414550414162017-455041422022949899996747504989999432824
トラスココード267-5188263-9140-257-8077509-4712828-0719
質量(g)9.3001150.000-1800.0305018.500
ホワイトブラック-ウッド--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト