17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40W直管蛍光灯 ハイライト

通常単価(税別)
1,032
税込単価
1,135
通常出荷日:1日目

【特長】・ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要かつ多くのランプ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はFL40SSD37F3型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

FL40SSD37F3
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL40SSD37F3の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
37
全光束(lm)
2430
長さ(mm)
1198
光色
昼光色
口金
G13
管径(mm)
28
定格寿命(時間)
12000
質量(g)
210.000
トラスココード
419-1461
JANコード
4549980592403

絞り込み条件

  • 仕様

  • 定格ランプ電力(W)

  • 全光束(lm)

  • 光色

  • 管径(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FL40SSD37F3

仕様

定格ランプ電力

(W)

全光束

(lm)

光色

管径(mm)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
グロースタータ形
37
2430
昼光色
28
210.000
419-1461
4549980592403
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032
( 1,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要かつ多くのランプが即時点灯します

ご注意

  • 商品画像はFL40SSD37F3型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40W直管蛍光灯 ハイライトの型番FL40SSD37F3のページです。 型番FL40SSD37F3に関する仕様情報を記載しております。
40W直管蛍光灯 ハイライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40W直管蛍光灯 ハイライト
コンパクト形蛍光灯 BB・3 32W~57W
グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38
エルパ クリプトン球 40W形
ミニレフ球 25W~50W 口金E17
セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH
メーカーPanasonic三菱電機YAZAWAELPA朝日電器YAZAWA岩崎電気
通常価格1,0321,565200287301 -19,174
通常出荷日1日目7日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜9日目
商品タイプ直管型蛍光ランプ-----
長さ(mm)1198-----
口金G13-----
定格寿命(時間)12000-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト