17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファスナー付きポーチ【1~3個入り】

通常単価(税別)
1,9476,208
税込単価
2,1426,829
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・小さなオレンジ色のジップバッグです・小さな工具や消耗品の保管に最適です・ツールの整理に便利な...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
7314150465675
384-7359
600
310
205
1パック

3個入り

7314150465682
383-9722
250
310
205
1個
7314150465699
383-9697
250
215
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,208
( 6,829 )
19日目
1,947
( 2,142 )
19日目
2,120
( 2,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さなオレンジ色のジップバッグです
・小さな工具や消耗品の保管に最適です
・ツールの整理に便利な追加の金属製ジッパーが付いた内部ポケット付です
・持ち運びに便利なハンドルで、金属製のジッパーでしっかりと閉まります
【用途】
・ハンディーサイズで作業現場のお供に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファスナー付きポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファスナー付きポーチ
ツールポーチ
ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm
ツールポーチ ドライバーホルダー
インナーバッグ ツールポーチ
[5ポケット]ツールポーチ
メーカーバーコKLEIN TOOLSクニペックスベッセルLIHIT LABエスコ
通常価格1,947-5,815 -2,3103,426 -2,580 -5,440
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ-腰ベルト
商品用途ツールバッグキャリーバッグツールホルダー-ツールバッグツールバッグ
奥行(mm)10-----
オレンジ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト