ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ(超低床式)

通常単価(税別)
60,370
税込単価
66,407
通常出荷日:7日目

【特長】・ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです・オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の...

詳細を確認
  • トラスココード
    687-6845
  • 質量(g)
    8400.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • JANコード
    4520187910139
  • ヘッド径(mm)
    30.5
  • 高さ(mm)
    130
  • 最低高(mm)
    130
  • 揚力(kN)
    30
  • 揚力(t)
    3
  • 奥行(mm)
    190
  • 幅(mm)
    130
  • ストローク(mm)
    144

ご注意

  • 補助ねじはついていません。

型番:

DTS-3-030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTS-3-030の仕様・寸法情報

トラスココード
687-6845
質量(g)
8400.0
材質1
本体:スチール
JANコード
4520187910139
ヘッド径(mm)
30.5
高さ(mm)
130
最低高(mm)
130
揚力(kN)
30
揚力(t)
3
奥行(mm)
190
幅(mm)
130
ストローク(mm)
144

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTS-3-030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,370
( 66,407 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです
・オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています
【用途】
・フォークリフトのタイヤ交換に
【材質】
・本体:スチール
・操作レバー

ご注意

  • 補助ねじはついていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ(超低床式)の型番DTS-3-030のページです。 型番DTS-3-030に関する仕様情報を記載しております。
3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ(超低床式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ(超低床式)
2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ
イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t
土台揚上ジャッキ
小型ジャッキアトムジャッキ
ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所
通常価格60,37048,56578,48089,250 -75,006100,870
通常出荷日7日目7日目11日目19日目〜1日目24日目
トラスココード687-6845677-1797851-9878-241-4562-
質量(g)8400.072007200-3200.0-
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール-スチール本体:スチール
JANコード45201879101394520187910122--4520187450291-
ヘッド径(mm)30.538----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト