ファクトリーサプライ用品技術窓口

2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ

通常単価(税別)
48,565
税込単価
53,422
通常出荷日:7日目

【特長】・ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです・オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の...

詳細を確認
  • トラスココード
    677-1797
  • 質量(g)
    7200
  • 材質1
    本体:スチール
  • JANコード
    4520187910122
  • ヘッド径(mm)
    38
  • 高さ(mm)
    95~145
  • 揚力(kN)
    100
  • 揚力(t)
    10
  • 奥行(mm)
    190
  • 幅(mm)
    130
  • ストローク(mm)
    50

ご注意

  • 補助ねじはついていません。

型番:

DTS-2-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTS-2-100の仕様・寸法情報

トラスココード
677-1797
質量(g)
7200
材質1
本体:スチール
JANコード
4520187910122
ヘッド径(mm)
38
高さ(mm)
95~145
揚力(kN)
100
揚力(t)
10
奥行(mm)
190
幅(mm)
130
ストローク(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTS-2-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,565
( 53,422 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです
・オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています
【用途】
・重量物運搬ローラーの方向転換に
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 補助ねじはついていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段伸び・レバー回転油圧ジャッキの型番DTS-2-100のページです。 型番DTS-2-100に関する仕様情報を記載しております。
2段伸び・レバー回転油圧ジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ
3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ(超低床式)
イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t
土台揚上ジャッキ
小型ジャッキアトムジャッキ
ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所
通常価格48,56560,37078,48089,250 -75,006100,870
通常出荷日7日目7日目11日目19日目〜1日目24日目
トラスココード677-1797687-6845851-9878-241-4562-
質量(g)72008400.07200-3200.0-
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール-スチール本体:スチール
JANコード45201879101224520187910139--4520187450291-
ヘッド径(mm)3830.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト