17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

土台揚上ジャッキ

通常単価(税別)
96,388
税込単価
106,027

【特長】・地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います・基礎のハツリを最小...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    677-1790
  • 質量(g)
    34000.0
  • JANコード
    4520187260043
  • 高さ(mm)
    283
  • 揚力(kN)
    50
  • 揚力(t)
    5
  • 奥行(mm)
    266
  • 幅(mm)
    198
  • ストローク(mm)
    130
  • 爪長さ(mm)
    100
  • 爪幅(mm)
    65

型番:

EGD-050
解除
    数量:

    EGD-050の仕様・寸法情報

    トラスココード
    677-1790
    質量(g)
    34000.0
    JANコード
    4520187260043
    高さ(mm)
    283
    揚力(kN)
    50
    揚力(t)
    5
    奥行(mm)
    266
    幅(mm)
    198
    ストローク(mm)
    130
    爪長さ(mm)
    100
    爪幅(mm)
    65
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EGD-050
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    96,388
    ( 106,027 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います
    ・基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます
    ・オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています
    【用途】
    ・住宅家屋その他建築物

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    土台揚上ジャッキの型番EGD-050のページです。 型番EGD-050に関する仕様情報を記載しております。
    土台揚上ジャッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    土台揚上ジャッキ
    イーグル 土台揚上ジャッキ
    2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ
    3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ(超低床式)
    イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t
    小型ジャッキアトムジャッキ
    メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所
    通常価格96,38889,25049,55261,60078,48075,006
    通常出荷日25日目19日目7日目7日目11日目1日目
    トラスココード677-1790677-1800677-1797687-6845851-9878241-4562
    質量(g)34000.019000.072008400.072003200.0
    JANコード4520187260043452018726003645201879101224520187910139-4520187450291
    高さ(mm)28322495~14513095~14580~93
    揚力(kN)503010030-150

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました