17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスターバケツ14

通常単価(税別)
1,8002,790
税込単価
1,9803,069
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・柔軟性の高い原材料を使用し、割れにくいです・本体の口元は折り返しがついており、強度を持たせて...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    260
  • 容量(L)
    14
  • 材質1
    本体:低密度ポリエチレン (LLDPE) + エチレン酢酸ビニルコポリマー (EVA)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

外径(mm)

間口(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
330
-
330
オレンジ
4909818480522
900000.0
246-0220
1個
330
-
330
ライム
4909818487569
900
246-0219
1個
-
330
-
グレープ(パープル)
4909818515361
900
659-3830
1個
-
330
-
レモンイエロー
4909818499210
900
362-4306
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
1日目
2,790
( 3,069 )
1日目
2,300
( 2,530 )
5日目
1,800
( 1,980 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性の高い原材料を使用し、割れにくいです
・本体の口元は折り返しがついており、強度を持たせています
【用途】
・一般建築作業や壁材、モルタル等の撹拌に
・清掃業者に
【材質】
・本体:低密度ポリエチレン (LLDPE) + エチレン酢酸ビニルコポリマー (EVA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスターバケツ14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスターバケツ14
システムバケツECO 14L
ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)
トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル
ポリペール 45L~120L フタ付
マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01
メーカーリス興業山崎産業エンジニア東京硝子器械東京硝子器械コクゴ
通常価格1,800-1,9373,9884,0026,953 -130,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目6日目6日目5日目
高さ(mm)260-----
容量(L)14-----
材質1本体:低密度ポリエチレン (LLDPE) + エチレン酢酸ビニルコポリマー (EVA)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト