17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

通常単価(税別)
50,061113,612
税込単価
55,067124,973
通常出荷日:7日目

【特長】・「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです・爪部でも頭部でも持ち上げる...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像はE-030型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    本体高さ(mm)

    高さ(mm)

    爪部高さ(mm)最高

    爪部高さ(mm)最低

    爪長さ(mm)

    幅(mm)

    爪幅(mm)

    奥行(mm)

    ストローク(mm)

    揚力(kN)爪部

    揚力(kN)頭部

    最小発注数量
    4520187220214
    683-1494
    8500.0
    200~300
    200~300
    112
    12
    50
    146
    65
    219
    100
    12(1.2)
    30(3.0)
    1個
    4520187220221
    677-1785
    11300.0
    226~336
    -
    126
    16
    50
    146
    65
    235
    110
    20(2.0)
    40(4.0)
    1個
    4520187220238
    677-1821
    13600.0
    229~344
    -
    134
    19
    50
    146
    65
    245
    115
    30(3.0)
    60(6.0)
    1個
    4520187220245
    677-1822
    20100.0
    284~413
    -
    152
    22
    55
    176
    75
    268
    130
    50(5.0)
    100(10.0)
    1個
    4520187220252
    677-1795
    28200.0
    296~432
    -
    161
    25
    55
    210
    90
    285
    136
    80(8.0)
    160(16.0)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,061
    ( 55,067 )
    7日目
    59,309
    ( 65,240 )
    7日目
    70,788
    ( 77,867 )
    7日目
    77,636
    ( 85,400 )
    7日目
    113,612
    ( 124,973 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです
    ・爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます
    ・オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています
    ・180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です
    ・独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます
    ・レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです
    ・イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています
    ・軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます
    ・付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります
    ・また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません
    ・軽量級ながらプロ仕様の安全設計です
    ・ワンランク上の余裕を持った呼び荷重設定が、操作力の軽さ、高い耐久性・安全性を実現しています
    ・爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています
    ・油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています
    ・メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています

    ご注意

    • 商品画像はE-030型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レバー回転・安全弁付爪つきジャッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
    レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
    レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
    クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ
    メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所
    通常価格50,061-163,62563,976 -67,030 -70,424 -79,418 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目19日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト