ファクトリーサプライ用品技術窓口

爪付ジャッキ(前後左右送り台・安全弁付)

通常単価(税別)
217,437
税込単価
239,181
通常出荷日:25日目

【特長】・爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後左右の位置合わせを効率化しました・100mmの範...

詳細を確認
  • JANコード
    4520187250075
  • トラスココード
    687-6852
  • 質量(g)
    28000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 本体高さ(mm)
    204
  • 高さ(mm)
    204
  • 爪部高さ(mm)最高
    109
  • 爪部高さ(mm)最低
    47
  • 爪長さ(mm)
    80
  • 幅(mm)
    345.5
  • 爪幅(mm)
    65
  • 奥行(mm)
    428
  • ストローク(mm)
    62
  • 揚力(kN)爪部
    30
  • 揚力(kN)頭部
    使用不可

ご注意

  • 頭部では使用しないでください。

型番:

XR-030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XR-030の仕様・寸法情報

JANコード
4520187250075
トラスココード
687-6852
質量(g)
28000
材質1
本体:スチール
本体高さ(mm)
204
高さ(mm)
204
爪部高さ(mm)最高
109
爪部高さ(mm)最低
47
爪長さ(mm)
80
幅(mm)
345.5
爪幅(mm)
65
奥行(mm)
428
ストローク(mm)
62
揚力(kN)爪部
30
揚力(kN)頭部
使用不可
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
XR-030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,437
( 239,181 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後左右の位置合わせを効率化しました
・100mmの範囲内で円滑にスライドするので、持ち上げ後の水平移動が可能です
・ハンドルが回転式です
・押し・戻しはラチェットハンドルによるねじ機構なので微調整が可能です
・ウレタン車輪4個付です
・スライドテーブルは左右にブレないようアリ溝ガイドによりジャッキと一体化しています
【用途】
・機械のアセンブリ等の位置合わせに
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 頭部では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

爪付ジャッキ(前後左右送り台・安全弁付)の型番XR-030のページです。 型番XR-030に関する仕様情報を記載しております。
爪付ジャッキ(前後左右送り台・安全弁付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
爪付ジャッキ(前後左右送り台・安全弁付)
爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付)
送り台タイプ爪つきジャッキ
2段式爪付ジャッキ(安全弁付)EW-100
微調整用ミニ爪つきジャッキ
MMブロック ステップタイプ
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所
通常価格217,437123,957149,45963,556 -65,33361,874
通常出荷日25日目1日目7日目1日目〜7日目1日目
JANコード452018725007545201873100214520187250020-45201872204124260514346452
トラスココード687-6852334-7923677-1802-677-1784228-3627
質量(g)2800032000.035000.0-10100.06800.0
材質1本体:スチール----樹脂製
本体高さ(mm)204243~306239.5~302.5-136~161-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト