17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

微調整用ミニ爪つきジャッキ

通常単価(税別)
65,333
税込単価
71,866
通常出荷日:7日目

【特長】・ストローク25mm以内の微調整作業に適しています・本体高さが136mm、爪最低位置16mmの...

詳細を確認
  • JANコード
    4520187220412
  • トラスココード
    677-1784
  • 質量(g)
    10100.0
  • 本体高さ(mm)
    136~161
  • 爪部高さ(mm)最高
    41
  • 爪部高さ(mm)最低
    16
  • 爪長さ(mm)
    50
  • 幅(mm)
    146
  • 爪幅(mm)
    65
  • 奥行(mm)
    245
  • ストローク(mm)
    25
  • 揚力(kN)爪部
    20(2.0)
  • 揚力(kN)頭部
    60(6.0)

型番:

ETB-060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ETB-060の仕様・寸法情報

JANコード
4520187220412
トラスココード
677-1784
質量(g)
10100.0
本体高さ(mm)
136~161
爪部高さ(mm)最高
41
爪部高さ(mm)最低
16
爪長さ(mm)
50
幅(mm)
146
爪幅(mm)
65
奥行(mm)
245
ストローク(mm)
25
揚力(kN)爪部
20(2.0)
揚力(kN)頭部
60(6.0)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ETB-060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,333
( 71,866 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストローク25mm以内の微調整作業に適しています
・本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです
・ハンドルが回転式です
【用途】
・位置あわせの際の微調整に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微調整用ミニ爪つきジャッキの型番ETB-060のページです。 型番ETB-060に関する仕様情報を記載しております。
微調整用ミニ爪つきジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微調整用ミニ爪つきジャッキ
送り台タイプ爪つきジャッキ
2段式爪付ジャッキ(安全弁付)EW-100
爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付)
爪付ジャッキ(前後左右送り台・安全弁付)
MMブロック ステップタイプ
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所
通常価格65,333149,45963,556 -123,957217,43761,874
通常出荷日7日目7日目1日目〜1日目25日目1日目
JANコード45201872204124520187250020-452018731002145201872500754260514346452
トラスココード677-1784677-1802-334-7923687-6852228-3627
質量(g)10100.035000.0-32000.0280006800.0
本体高さ(mm)136~161239.5~302.5-243~306204-
爪部高さ(mm)最高41107-107109-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト