17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送り台タイプ爪つきジャッキ

通常単価(税別)
149,459
税込単価
164,405
通常出荷日:7日目

【特長】・爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後の位置合わせを効率化しました・100mmの範囲内...

詳細を確認
  • JANコード
    4520187250020
  • トラスココード
    677-1802
  • 質量(g)
    35000.0
  • 本体高さ(mm)
    239.5~302.5
  • 爪部高さ(mm)最高
    107
  • 爪部高さ(mm)最低
    44
  • 爪長さ(mm)
    75
  • 幅(mm)
    223.5
  • 爪幅(mm)
    75
  • 奥行(mm)
    413
  • ストローク(mm)
    63
  • 揚力(kN)爪部
    50(5.0)
  • 揚力(kN)頭部
    使用不可

型番:

X-050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

X-050の仕様・寸法情報

JANコード
4520187250020
トラスココード
677-1802
質量(g)
35000.0
本体高さ(mm)
239.5~302.5
爪部高さ(mm)最高
107
爪部高さ(mm)最低
44
爪長さ(mm)
75
幅(mm)
223.5
爪幅(mm)
75
奥行(mm)
413
ストローク(mm)
63
揚力(kN)爪部
50(5.0)
揚力(kN)頭部
使用不可
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
X-050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,459
( 164,405 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後の位置合わせを効率化しました
・100mmの範囲内で円滑にスライドするので、持ち上げ後の水平移動が可能です
・押し・戻しはラチェットハンドルによるねじ機構なので微調整が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送り台タイプ爪つきジャッキの型番X-050のページです。 型番X-050に関する仕様情報を記載しております。
送り台タイプ爪つきジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送り台タイプ爪つきジャッキ
爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付)
爪付ジャッキ(前後左右送り台・安全弁付)
微調整用ミニ爪つきジャッキ
2段式爪付ジャッキ(安全弁付)EW-100
MMブロック ステップタイプ
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所
通常価格149,459123,957217,43765,33363,556 -61,874
通常出荷日7日目1日目25日目7日目1日目〜1日目
JANコード4520187250020452018731002145201872500754520187220412-4260514346452
トラスココード677-1802334-7923687-6852677-1784-228-3627
質量(g)35000.032000.02800010100.0-6800.0
本体高さ(mm)239.5~302.5243~306204136~161--
爪部高さ(mm)最高10710710941--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト