17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つや消しヘルメット VentiEM(ヴェンティーエム)

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:5日目

【特長】・シックな質感が醸し出す高級感により、存在感が増した仕上がりです・通気孔面積を広げ、通気性抜群...

詳細を確認
  • バイザー色
    スモーク
  • JANコード
    4962087112310
  • トラスココード
    662-6783
  • 帽体色
    ブラック
  • 質量(g)
    438
  • 材質1
    帽体:ABS樹脂
  • 材質2
    ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート樹脂
  • 頭囲(cm)
    53~62
  • 通気孔
    あり
  • 墜落時保護用
    あり

型番:

NO.396FEM-S-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.396FEM-S-BKの仕様・寸法情報

バイザー色
スモーク
JANコード
4962087112310
トラスココード
662-6783
帽体色
ブラック
質量(g)
438
材質1
帽体:ABS樹脂
材質2
ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
53~62
通気孔
あり
墜落時保護用
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.396FEM-S-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シックな質感が醸し出す高級感により、存在感が増した仕上がりです
・通気孔面積を広げ、通気性抜群です
・紫外線を99.9%カットします
【材質】
・帽体:ABS樹脂
・ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つや消しヘルメット VentiEM(ヴェンティーエム)の型番NO.396FEM-S-BKのページです。 型番NO.396FEM-S-BKに関する仕様情報を記載しております。
つや消しヘルメット VentiEM(ヴェンティーエム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つや消しヘルメット VentiEM(ヴェンティーエム)
ヘルメット(シールド面付)
折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)
送風機内蔵ヘルメットWindyHelmt
軽作業帽 ケーボープラス No.82
トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格6,0004,5805,69711,9571,5401,916 -
通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目1日目
バイザー色スモークスモーク----
JANコード49620871123104962087107026496208711117749620871112524962087108214-
トラスココード662-6783758-3541114-3920226-2017758-3559-
帽体色ブラック----
質量(g)438544415572-364

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト