ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね 軽量 VS-105F

通常単価(税別)
2,311
税込単価
2,542
通常出荷日:1日目

【特長】・イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです・フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    JIS / ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4548890499000
  • トラスココード
    513-9540
  • 質量 (g)
    18.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:プラスチック
  • レンズ厚(mm)
    1.7
  • 高さ(mm) (mm)
    44
  • 幅(mm) (mm)
    138
  • 長さ(mm) (mm)
    88
  • 角度調整
  • ノーズパッド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VS-105F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS-105Fの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
JIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
JANコード
4548890499000
トラスココード
513-9540
質量(g)
18.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:プラスチック
レンズ厚(mm)
1.7
高さ(mm)(mm)
44
幅(mm)(mm)
138
長さ(mm)(mm)
88
角度調整
ノーズパッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VS-105F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,311
( 2,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです
・フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します
・やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね 軽量 VS-105Fの型番VS-105Fのページです。 型番VS-105Fに関する仕様情報を記載しております。
保護めがね 軽量 VS-105Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね 軽量 VS-105F
一眼型保護メガネ オーバーグラス VS-301F
オーバーグラス VS-304F
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)
オーバーグラス VS-302H
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,3112,4431,8072,1502,1952,471
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
規格JIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSIJISJIS / ANSIJIS / ANSI
曇り止め-
UVカット
耐静電性---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト