17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドオープン型バッグ

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:11日目

【特長】・高い撥水性と撥塵耐久性に優れた1680デニールのポリエステル生地を使用しています・31個のポ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    277
  • 高さ(mm)
    297
  • ブラック/イエロー
  • 幅(mm)
    406
  • JANコード
    4536178898591
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    585-0530
  • 材質1
    1680デニールターポリン

型番:

DWST60103-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST60103-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
277
高さ(mm)
297
ブラック/イエロー
幅(mm)
406
JANコード
4536178898591
質量(g)
1600.0
トラスココード
585-0530
材質1
1680デニールターポリン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST60103-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い撥水性と撥塵耐久性に優れた1680デニールのポリエステル生地を使用しています
・31個のポケットやホルダーにより高い収納力があります
・ショルダーパッドで快適です
・シーンを選ばない大容量と安心できる高耐久の収納移動
【材質】
・1680デニールターポリン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドオープン型バッグの型番DWST60103-1のページです。 型番DWST60103-1に関する仕様情報を記載しております。
ワイドオープン型バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドオープン型バッグ
角型バッグ
ローリングバッグ
タフシステム2.0ハーフサイズツールバック
T STAKソフトトート
バックパック
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格10,80012,40024,50016,80010,80018,700
通常出荷日11日目11日目11日目19日目19日目11日目
奥行(mm)277290307300250198
高さ(mm)297310461390350475
ブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエロー
幅(mm)406508485300450347
JANコード453617889859145361788986904536178898997453617889482145361788991924536178898492

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト