17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスター付きバックパック

通常単価(税別)
18,900
税込単価
20,790
通常出荷日:11日目

【特長】・高い撥水性と撥塵耐久性に優れた1680デニールのポリエステル生地を使用しています・46個のオ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    238
  • 高さ(mm)
    535
  • ブラック/イエロー
  • 幅(mm)
    347
  • JANコード
    4536178898393
  • 質量(g)
    3700.0
  • トラスココード
    585-0527
  • 材質1
    1680デニールターポリン
  • 材質2
    アルミニウム(ハンドル)

型番:

DWST60101-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST60101-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
238
高さ(mm)
535
ブラック/イエロー
幅(mm)
347
JANコード
4536178898393
質量(g)
3700.0
トラスココード
585-0527
材質1
1680デニールターポリン
材質2
アルミニウム(ハンドル)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST60101-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,900
( 20,790 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い撥水性と撥塵耐久性に優れた1680デニールのポリエステル生地を使用しています
・46個のオーガナイザーコンパートメントで、アイテムを整理して直ぐに見つけることができます
・背負う/持つ/キャリーの3通りに対応します
・グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープルです
・「キャリー」「持つ」「背負う」持ち方チェンジで様々な場所でもラクラク移動が可能です
・シーンを選ばない大容量と安心できる高耐久の収納移動
・キャリー / 持つ / 背負うの3WAY
【材質】
・1680デニールターポリン
・アルミニウム(ハンドル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター付きバックパックの型番DWST60101-1のページです。 型番DWST60101-1に関する仕様情報を記載しております。
キャスター付きバックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター付きバックパック
バックパック
タフシステム2.0ツールバック
ワイドオープン型バッグ
T STAKソフトトート
キャリーバッグ
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格18,90018,70021,00010,80010,80014,700
通常出荷日11日目11日目19日目11日目19日目11日目
奥行(mm)238198384277250207
高さ(mm)535475335297350320
ブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエロー
幅(mm)347347569406450508
JANコード453617889839345361788984924536178894814453617889859145361788991924536178898898

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト