17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

T STAKソフトトート

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:19日目

【特長】・T STAKシリーズです・T STAKシリーズのバッグタイプのソフトトートです・取り出し収納...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    250
  • 高さ(mm)
    350
  • 幅(mm)
    450
  • JANコード
    4536178899192
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    611-6138
  • 材質1
    1200デニールポリマー(底部)

型番:

DWST82990-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST82990-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
250
高さ(mm)
350
幅(mm)
450
JANコード
4536178899192
質量(g)
2200.0
トラスココード
611-6138
材質1
1200デニールポリマー(底部)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST82990-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T STAKシリーズです
・T STAKシリーズのバッグタイプのソフトトートです
・取り出し収納しやすい収納バッグです
・高耐久・握りやすさ・操作性に優れたアルミニウム合金製ハンドルです
・底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材です
・重い工具の持ち運びを快適にするパッド入りショルダーストラップを採用しています
・工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペースを確保可能です
・大物から小物まで快適収納に最適です
【用途】
・運搬に最適です
【材質】
・1200デニールポリマー(底部)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T STAKソフトトートの型番DWST82990-1のページです。 型番DWST82990-1に関する仕様情報を記載しております。
T STAKソフトトートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T STAKソフトトート
タフシステム2.0ハーフサイズツールバック
バックパック
ワイドオープン型バッグ
トートバッグ
角型バッグ
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格10,80016,80018,70010,80011,40012,400
通常出荷日19日目19日目11日目11日目11日目11日目
奥行(mm)250300198277277290
高さ(mm)350390475297406310
ブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエロー
幅(mm)450300347406238508
JANコード453617889919245361788948214536178898492453617889859145361788987994536178898690

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト