17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリーバッグ

通常単価(税別)
14,700
税込単価
16,170
通常出荷日:11日目

【特長】・手の負担を軽減するソフトグリップを採用しています・ハンドルを折りたためるオープン構造で出し入...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    207
  • 高さ(mm)
    320
  • ブラック/イエロー
  • 幅(mm)
    508
  • JANコード
    4536178898898
  • 質量(g)
    2700.0
  • トラスココード
    585-0524
  • 材質1
    1680デニールターポリン

型番:

DWST60106-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST60106-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
207
高さ(mm)
320
ブラック/イエロー
幅(mm)
508
JANコード
4536178898898
質量(g)
2700.0
トラスココード
585-0524
材質1
1680デニールターポリン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST60106-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,700
( 16,170 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の負担を軽減するソフトグリップを採用しています
・ハンドルを折りたためるオープン構造で出し入れがスムーズです
・ショルダーパッドで快適です
・シーンを選ばない大容量と安心できる高耐久の収納移動
【材質】
・1680デニールターポリン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリーバッグの型番DWST60106-1のページです。 型番DWST60106-1に関する仕様情報を記載しております。
キャリーバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリーバッグ
角型バッグ
T STAKソフトトート
ローリングバッグ
タフシステム2.0ハーフサイズツールバック
キャスター付きバックパック
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格14,70012,40010,80024,50016,80018,900
通常出荷日11日目11日目19日目11日目19日目11日目
奥行(mm)207290250307300238
高さ(mm)320310350461390535
ブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエロー
幅(mm)508508450485300347
JANコード453617889889845361788986904536178899192453617889899745361788948214536178898393

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト