17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックパック

通常単価(税別)
18,700
税込単価
20,570
通常出荷日:11日目

【特長】・IP54規格となるターポリン素材の溶接防水防塵ポケットを搭載しています・底部は耐衝撃、防水、...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    198
  • 高さ(mm)
    475
  • ブラック/イエロー
  • 幅(mm)
    347
  • JANコード
    4536178898492
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    585-0528
  • 材質1
    1680デニールターポリン

型番:

DWST60102-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST60102-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
198
高さ(mm)
475
ブラック/イエロー
幅(mm)
347
JANコード
4536178898492
質量(g)
2500.0
トラスココード
585-0528
材質1
1680デニールターポリン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST60102-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,700
( 20,570 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP54規格となるターポリン素材の溶接防水防塵ポケットを搭載しています
・底部は耐衝撃、防水、防塵仕様のポリマー素材を使用しています
・ツールのほかにもノートPCなども快適に収納可能です
・グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープルです
・シーンを選ばない大容量と安心できる高耐久の収納移動
・スタイリッシュにレジャー・アウトドアにも最適です
・機動力アップ
【材質】
・1680デニールターポリン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックパックの型番DWST60102-1のページです。 型番DWST60102-1に関する仕様情報を記載しております。
バックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックパック
キャスター付きバックパック
タフシステム2.0ツールバック
角型バッグ
ローリングバッグ
ワイドオープン型バッグ
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格18,70018,90021,00012,40024,50010,800
通常出荷日11日目11日目19日目11日目11日目11日目
奥行(mm)198238384290307277
高さ(mm)475535335310461297
ブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエロー
幅(mm)347347569508485406
JANコード453617889849245361788983934536178894814453617889869045361788989974536178898591

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト