17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボディー洗車用柄つきスポンジ

通常単価(税別)
1,972
税込単価
2,169
通常出荷日:1日目

【特長】・プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします

  • タイプ
    スポンジ
  • JANコード
    4975163890026
  • 質量(g)
    163.000
  • トラスココード
    383-9679

型番:

P128
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P128の仕様・寸法情報

タイプ
スポンジ
JANコード
4975163890026
質量(g)
163.000
トラスココード
383-9679

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P128
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,972
( 2,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボディー洗車用柄つきスポンジの型番P128のページです。 型番P128に関する仕様情報を記載しております。
ボディー洗車用柄つきスポンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボディー洗車用柄つきスポンジ
吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ
業務用タオル
食器用ふきん
450x450mm 洗車タオル EA929DB-66
拭き上げ用クロス
メーカーPRO STAFFエスコテラモトボンスターエスコエステー
通常価格1,972820 -1,981372 -535774
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
タイプスポンジ-----
JANコード4975163890026-----
質量(g)163.000-----
トラスココード383-9679-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト