ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ミスミ パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
トラスコ中山 小型樹脂ケース マスターボックス |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,815円 ( 21,797円 ) | 60日目 |
20,523円 ( 22,575円 ) | 60日目 |
22,292円 ( 24,521円 ) | 60日目 |
21,305円 ( 23,436円 ) | 16日目 |
21,526円 ( 23,679円 ) | 60日目 |
23,847円 ( 26,232円 ) | 60日目 |
21,702円 ( 23,872円 ) | 60日目 |
22,528円 ( 24,781円 ) | 60日目 |
24,297円 ( 26,727円 ) | 60日目 |
20,935円 ( 23,029円 ) | 60日目 |
22,213円 ( 24,434円 ) | 60日目 |
23,847円 ( 26,232円 ) | 9日目 |
22,636円 ( 24,900円 ) | 60日目 |
22,705円 ( 24,976円 ) | 60日目 |
24,297円 ( 26,727円 ) | 60日目 |
23,117円 ( 25,429円 ) | 60日目 |
23,884円 ( 26,272円 ) | 60日目 |
26,087円 ( 28,696円 ) | 60日目 |
24,755円 ( 27,231円 ) | 60日目 |
25,905円 ( 28,496円 ) | 60日目 |
26,715円 ( 29,387円 ) | 60日目 |
25,966円 ( 28,563円 ) | 60日目 |
26,361円 ( 28,997円 ) | 60日目 |
35,825円30,071円 ( 33,078円 ) | 60日目 |
27,297円 ( 30,027円 ) | 60日目 |
35,453円29,755円 ( 32,731円 ) | 15日目 |
37,488円31,467円 ( 34,614円 ) | 8日目 |
【特長】
・強度・機能性に優れた商品陳列什器です
・背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です
・別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます
【用途】
・ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に
・生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに
【材質】
・本体:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ディスプレイスタンド 専用フック
0通常価格(税別):324円~

大阪製罐
ボビンラック
0通常価格(税別):59,831円

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

エスコ
パーツケーストレー EA661AA-51~60
0通常価格(税別):370円~