17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コントロールマスク OPTIMASK

通常単価(税別)
1,539
税込単価
1,693
通常出荷日:1日目

【特長】・吸湿・放湿機能を備えた生地のエチケットマスクです・マスク内の湿度をコントロールして快適性を保...

詳細を確認
  • 構造
    1層
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    ポリエステル78%
  • 材質2
    キュプラ13%
  • 材質3
    ポリウレタン9%

ご注意

  • 飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用製品のため、ウィルス・有害な粉塵・ガス等が発生する場所やそれらを防ぐ目的での使用はできません。
  • 商品画像はMSK-25153700型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

横(mm)

縦(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
S
164
135
4549384031041
245-7480
1個
M
173
142
4549384031058
245-7479
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539
( 1,693 )
1日目
1,539
( 1,693 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿・放湿機能を備えた生地のエチケットマスクです
・マスク内の湿度をコントロールして快適性を保ち、肌トラブルの元となる保湿機能の乱れを軽減します
・特殊イオンプリントがマスク裏側に施され、マスク内の嫌なにおいを消臭します
・手洗いで40~50回程度使用可能です
【材質】
・ポリエステル78%
・キュプラ13%
・ポリウレタン9%

ご注意

  • 飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用製品のため、ウィルス・有害な粉塵・ガス等が発生する場所やそれらを防ぐ目的での使用はできません。
  • 商品画像はMSK-25153700型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールマスク OPTIMASKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールマスク OPTIMASK
ストレッチマスク
フィットマスク
ソフトマスク
活性炭マスク (50枚入)
フレッシュマスク 活性炭入
メーカーLIBERTA CO.,LTDクラレクラフレックス東京メディカル東京メディカルアイテックストラスコ中山
通常価格1,5393,096387416 -4,5863,595 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
構造1層-----
-----
質量(g)12.000-----
材質1ポリエステル78%-----
材質2キュプラ13%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト