17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

面体 HF-50シリーズ 交換用パーツ

通常単価(税別)
444
税込単価
488
通常出荷日:1日目

【特長】・防毒マスクHF-50シリーズ用のしめひもです

  • 質量(g)
    500

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は379型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

573
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

573の仕様・寸法情報

適合機種
防毒マスクHF-50シリーズ
JANコード
4550309010775
トラスココード
194-8706
質量(g)
500
品名
交換用排気弁
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
573

適合機種

JANコード

トラスココード

品名

最小発注数量
防毒マスクHF-50シリーズ
4550309010775
194-8706
交換用排気弁
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444
( 488 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防毒マスクHF-50シリーズ用のしめひもです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は379型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面体 HF-50シリーズ 交換用パーツの型番573のページです。 型番573に関する仕様情報を記載しております。
面体 HF-50シリーズ 交換用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面体 HF-50シリーズ 交換用パーツ
コンビネーション吸収缶
防毒マスク用パーツ
3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893
半面形面体 BWシリーズ
3M 全面型面体交換用ノーズカップ 6894
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン重松製作所スリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパン
通常価格444757289 -52826,3003,742
通常出荷日1日目1日目1日目1日目15日目4日目
質量(g)50090----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト