17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スペアレンズ NO.1110用

通常単価(税別)
645
税込単価
710
通常出荷日:1日目

【材質】・PET樹脂

  • トラスココード
    166-5461
  • JANコード
    4962087601876
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚(mm)
    0.8
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    PET樹脂

型番:

NO.SP-1110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.SP-1110の仕様・寸法情報

トラスココード
166-5461
JANコード
4962087601876
レンズ色
クリア
レンズ厚(mm)
0.8
質量(g)
50.000
材質1
PET樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.SP-1110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645
( 710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・PET樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペアレンズ NO.1110用の型番NO.SP-1110のページです。 型番NO.SP-1110に関する仕様情報を記載しております。
スペアレンズ NO.1110用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペアレンズ NO.1110用
スペアメッシュ NO.1115用
TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ
YF-380B バブルタイプスペア
2重レンズ式フェースシールド No.1190
2重レンズ式フェースシールド No.1195
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートラスコ中山アズワントーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格6451,1611,550 -4,8406,23612,000
通常出荷日1日目1日目1日目〜8日目8日目9日目
トラスココード166-5461166-8598----
JANコード49620876018764962087601883--4962087602217-
レンズ色クリア-----
レンズ厚(mm)0.80.5----
質量(g)50.00030.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト