17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スペアメッシュ NO.1115用

通常単価(税別)
1,161
税込単価
1,277
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロン24メッシュ

  • トラスココード
    166-8598
  • JANコード
    4962087601883
  • レンズ厚(mm)
    0.5
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    ナイロン24メッシュ

型番:

NO.SP-1115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.SP-1115の仕様・寸法情報

トラスココード
166-8598
JANコード
4962087601883
レンズ厚(mm)
0.5
質量(g)
30.000
材質1
ナイロン24メッシュ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.SP-1115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161
( 1,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン24メッシュ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペアメッシュ NO.1115用の型番NO.SP-1115のページです。 型番NO.SP-1115に関する仕様情報を記載しております。
スペアメッシュ NO.1115用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペアメッシュ NO.1115用
スペアレンズ NO.1110用
OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ
OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)
OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)
直かぶり型防災面(メッシュタイプ)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーOTOSOTOSOTOSトラスコ中山
通常価格1,1616454,1453,9933,9871,982
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目
トラスココード166-8598166-5461----
JANコード49620876018834962087601876----
レンズ厚(mm)0.50.8----
質量(g)30.00050.000----
材質1ナイロン24メッシュPET樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト