17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ袋 ポリバッグビジネス【10個入り】

通常単価(税別)
2531,736
税込単価
2781,910
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードゴミ袋【用途】・ゴミ袋

  • 透明

ご注意

  • 商品画像はP-121型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

容量(L)

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
4972759510726
650
0.03
800
45
268.000
557-1931
低密度ポリエチレン(LDPE)
1パック

10個入り

4972759510740
800
0.04
900
70
490.180
560-9918
LD(低密度ポリエチレン)
1パック

10個入り

4972759510764
900
0.04
1000
90
612.720
560-9929
LD(低密度ポリエチレン)
1パック

10個入り

4972759512522
1000
0.05
1200
120
1104.000
560-9936
LD(低密度ポリエチレン)
1パック

10個入り

4972759519316
1300
0.05
1200
150
1435.200
560-9948
LD(低密度ポリエチレン)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253
( 278 )
1日目
458
( 504 )
1日目
562
( 618 )
1日目
1,249
( 1,374 )
1日目
1,736
( 1,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードゴミ袋
【用途】
・ゴミ袋

ご注意

  • 商品画像はP-121型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ袋 ポリバッグビジネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX
ゴミ袋 LDD透明
ゴミ袋 HD半透明
ゴミ袋 HD半透明
シュレッダー専用ゴミ袋シリーズ
メーカーオルディオルディジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)アスカ
通常価格253-4,892 -2,703 -2,590 -1,909830
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目7日目
透明-----

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト