ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

保存容器 深 型

通常単価(税別)
1,826
税込単価
2,009

【特長】・ソフト素材でしっかり密閉できます・油汚れもサッと洗える防汚加工です【...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4974908455605
  • トラスココード
    856-9313
  • 質量(g)
    362
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    フタ:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    262
  • 外形寸法(mm)奥行
    262
  • 外形寸法(mm)高さ
    129
  • 外形寸法(mm)幅
    190
  • 高さ(mm)
    129
  • 容量(L)
    4.3
  • ナチュラル
  • 間口(mm)
    190
  • 適合本体
    65
  • 幅(mm)
    190

ご注意

  • 火のそばで使用しないで下さい。

型番:

455605
解除
    数量:

    455605の仕様・寸法情報

    JANコード
    4974908455605
    トラスココード
    856-9313
    質量(g)
    362
    材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
    材質2
    フタ:ポリエチレン(PE)
    奥行(mm)
    262
    外形寸法(mm)奥行
    262
    外形寸法(mm)高さ
    129
    外形寸法(mm)幅
    190
    高さ(mm)
    129
    容量(L)
    4.3
    ナチュラル
    間口(mm)
    190
    適合本体
    65
    幅(mm)
    190
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    455605
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,826
    ( 2,009 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソフト素材でしっかり密閉できます
    ・油汚れもサッと洗える防汚加工です
    【材質】
    ・本体:ポリプロピレン(PP)
    ・フタ:ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 火のそばで使用しないで下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    保存容器 深 型の型番455605のページです。 型番455605に関する仕様情報を記載しております。
    保存容器 深 型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保存容器 深 型
    保存容器 ウィル キッチンボックス 標準
    保存容器 タイトロック 角型
    蝶プラ シールボーイ深型
    保存容器 ビルポット
    蝶プラ ビルポット角深型No8
    メーカーUNIXUNIXアスベル蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
    通常価格1,8261,974 -1,4602,530900 -480 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目7日目4日目〜
    JANコード4974908455605-----
    トラスココード856-9313-----
    質量(g)362-----
    材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体・フタ:ポリプロピレン(PP)----
    材質2フタ:ポリエチレン(PE)止め具:ABS樹脂----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました