17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックパック ATB40(All Take Backpack 40L)

通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどを収納できるバッ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    530
  • ブラック
  • 幅(mm)
    360
  • 容量(L)
    40
  • JANコード
    4546721013043
  • 質量(g)
    910.000
  • トラスココード
    667-0857
  • 材質1
    ポリエステル

型番:

835
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

835の仕様・寸法情報

奥行(mm)
220
高さ(mm)
530
ブラック
幅(mm)
360
容量(L)
40
JANコード
4546721013043
質量(g)
910.000
トラスココード
667-0857
材質1
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
835
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどを収納できるバックパックです
・ちょうどいいサイズ感のバッグがなかなか見つからず、荷物がかさばってしまう人も多いはずです、「ATB40」はそんな現場のニーズにお応えするために、安全保護具メーカー「タニザワ」が開発した40Lの大容量バックパックです
【用途】
・ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどの収納に
・荷物が多い人、自分の道具を現場に持っていく必要があり、都内の電車移動が多い人におすすめ
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックパック ATB40(All Take Backpack 40L)の型番835のページです。 型番835に関する仕様情報を記載しております。
バックパック ATB40(All Take Backpack 40L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックパック ATB40(All Take Backpack 40L)
バックパック
75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット)
75x40x145mm 電話ホルダー
155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)
バックパック TradesMan
メーカー谷沢製作所デウォルトエスコエスコエスコKLEIN TOOLS
通常価格27,00018,7003,2974,2492,13921,979
通常出荷日4日目11日目1日目2日目2日目4日目
奥行(mm)220-----
高さ(mm)530-----
ブラック-----
幅(mm)360-----
容量(L)40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト