17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムタオル スモールタイプ【150個入り】

通常単価(税別)
1,419
税込単価
1,561
通常出荷日:1日目

【特長】・多量の汚れを確実に拭き取る、吸収力に優れたパルプ100%ワイパーです・コストパフォーマンスに...

詳細を確認
  • ブラウン
  • JANコード
    4901750614409
  • トラスココード
    336-0636
  • 質量(g)
    800
  • 材質1
    パルプ
  • シートサイズ(mm)
    190×320(ポップアップ)

型番:

61441
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

61441の仕様・寸法情報

ブラウン
JANコード
4901750614409
トラスココード
336-0636
質量(g)
800
材質1
パルプ
シートサイズ(mm)
190×320(ポップアップ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61441
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多量の汚れを確実に拭き取る、吸収力に優れたパルプ100%ワイパーです
・コストパフォーマンスに優れた経済的な紙ワイパーです
・4枚重ねで優れた強度です
【用途】
・各工場で発生する多量の油汚れの拭き取りなどに
・一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場の拭取り作業
【材質】
・パルプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムタオル スモールタイプの型番61441のページです。 型番61441に関する仕様情報を記載しております。
キムタオル スモールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムタオル スモールタイプ
キムタオル ホワイト スモールタイプ
キムタオル ハーフ 2つ折り レギュラータイプ
ジャンボロール キムタオル
ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102
キムタオル ホワイトハーフ レギュラータイプ(紙ワイパー)
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格1,4191,5487,05710,40011,1437,429 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目〜
ブラウンホワイトブラウンブラウンブルー-
JANコード4901750614409490175061450849017506142014901750615406--
トラスココード336-0636336-0644376-2459355-6158771-2910-
質量(g)8008006160.08590.02880-
材質1パルプパルプパルプパルプ-パルプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト