17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムタオル ホワイト スモールタイプ【150個入り】

通常単価(税別)
1,548
税込単価
1,703
通常出荷日:1日目

【特長】・4枚の紙が重なっているため優れた強度で、布と変わらない使用感です・優れた吸収力です・多量な汚...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4901750614508
  • トラスココード
    336-0644
  • 質量(g)
    800
  • 材質1
    パルプ
  • シートサイズ(mm)
    190×320(ポップアップ)

型番:

61452
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

61452の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4901750614508
トラスココード
336-0644
質量(g)
800
材質1
パルプ
シートサイズ(mm)
190×320(ポップアップ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61452
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,548
( 1,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚の紙が重なっているため優れた強度で、布と変わらない使用感です
・優れた吸収力です
・多量な汚れを素早く拭くのに最適なワイパーです
・4枚の吸収性のよい素材を接着剤なしで結合しています
【用途】
・各種工場で発生する多量の油汚れの拭き取りなどに
・一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場の拭取り作業
【材質】
・パルプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムタオル ホワイト スモールタイプの型番61452のページです。 型番61452に関する仕様情報を記載しております。
キムタオル ホワイト スモールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムタオル ホワイト スモールタイプ
キムタオル スモールタイプ
キムタオル ハーフ 2つ折り レギュラータイプ
ジャンボロール キムタオル
ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102
キムタオル ホワイトハーフ レギュラータイプ(紙ワイパー)
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格1,5481,4197,05710,40011,1437,429 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目〜
ホワイトブラウンブラウンブラウンブルー-
JANコード4901750614508490175061440949017506142014901750615406--
トラスココード336-0644336-0636376-2459355-6158771-2910-
質量(g)8008006160.08590.02880-
材質1パルプパルプパルプパルプ-パルプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト