17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ袋 HD半透明【100個入り】

通常単価(税別)
1,909
税込単価
2,100

【特長】・半透明のゴミ袋です・上から1枚ずつ取り出せます【材質】・高密度ポリエ...

詳細情報を確認する
  • 半透明
  • JANコード
    4547345022695
  • 質量(g)
    11.0
  • トラスココード
    196-0052
  • 材質1
    高密度ポリエチレン

型番:

N045J-45
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    N045J-45の仕様・寸法情報

    半透明
    JANコード
    4547345022695
    質量(g)
    11.0
    トラスココード
    196-0052
    材質1
    高密度ポリエチレン
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N045J-45
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,909
    ( 2,100 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・半透明のゴミ袋です
    ・上から1枚ずつ取り出せます
    【材質】
    ・高密度ポリエチレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴミ袋 HD半透明の型番N045J-45のページです。 型番N045J-45に関する仕様情報を記載しております。
    ゴミ袋 HD半透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴミ袋 HD半透明
    トイレコーナー用脱臭ポリ袋
    ゴミ袋 HD半透明
    ゴミ袋 LDD白半透明
    ゴミ袋 LDD透明
    レジ袋
    メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)
    通常価格1,9091,0193,346 -2,701 -2,703 -1,135 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
    半透明半透明白半透明透明-
    JANコード45473450226954547345038023----
    質量(g)11.010.0----
    トラスココード196-0052196-1457----
    材質1高密度ポリエチレン低密度ポリエチレン高密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました