17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビ取りストロング

通常単価(税別)
2,437
税込単価
2,681
通常出荷日:1日目

【特長】・高濃度チオグリコール酸塩がすばやく浸透しサビを瞬時に分解します・無機酸塩が分解性能を高め、頑...

詳細を確認
  • JANコード
    4972444014362
  • トラスココード
    566-4191
  • 質量(g)
    300.000
  • 容量(ml)
    300
  • 無色

型番:

NO1436
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1436の仕様・寸法情報

JANコード
4972444014362
トラスココード
566-4191
質量(g)
300.000
容量(ml)
300
無色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1436
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,437
( 2,681 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高濃度チオグリコール酸塩がすばやく浸透しサビを瞬時に分解します
・無機酸塩が分解性能を高め、頑固なサビも強力に除去します
・高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです
・サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます
・錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします
・素材に密着するリキッドジェルタイプです
【用途】
・鉄・銅・真鍮などのサビの除去
・アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビ取りストロングの型番NO1436のページです。 型番NO1436に関する仕様情報を記載しております。
サビ取りストロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ取りストロング
アズマジックコゲ取り洗剤
アズマジックカビ取り洗剤
アワテクシャンプー
エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香り
カーシャンプー
メーカー呉工業アズマ工業アズマ工業ソフト99コーポレーションアース製薬エステー
通常価格2,4371,7001,0911,2801,8622,333
通常出荷日1日目11日目5日目9日目1日目1日目
JANコード4972444014362-----
トラスココード566-4191-----
質量(g)300.000-----
容量(ml)300-----
無色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト