17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドル積み重ねバスケット 1559

通常単価(税別)
1,295
税込単価
1,425
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルを倒して積み重ねできます・リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルームなど様々...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    355
  • 外形寸法(mm)間口
    513
  • 外形寸法(mm)高さ
    260
  • 質量(g)
    810.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は155928型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4977425155928
354-0379
1個
グリーン
4977425155935
354-0382
1個
カーキ
4977425155942
354-0378
1個
ピンク
4977425155959
354-0373
1個
ホワイト
4977425155973
354-0381
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,295
( 1,425 )
1日目
1,295
( 1,425 )
1日目
1,295
( 1,425 )
1日目
1,295
( 1,425 )
1日目
1,295
( 1,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを倒して積み重ねできます
・リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルームなど様々な用途にお使いいただけます
【用途】
・買い物かご、収納、アウトドアに
【材質】
・本体:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は155928型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル積み重ねバスケット 1559のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル積み重ねバスケット 1559
積み重ねバスケット 浅型
コンテナ(グレー・積み重ね可能)
サンバケット #42N(ハンドル付)
サンバケット #59N(ハンドル付)
サンバケット #68N(ハンドル付) 青
メーカーHIMARAYA KAGAKUケニスエスコ三甲三甲三甲
通常価格1,2952,1572,040 -5,2546,333 -7,376
通常出荷日1日目4日目1日目〜8日目8日目8日目
外形寸法(mm)奥行355-----
外形寸法(mm)間口513-----
外形寸法(mm)高さ260-----
質量(g)810.000-----
材質1本体:ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト