17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチクレーン

通常単価(税別)
103,968
税込単価
114,365
通常出荷日:19日目

【特長】・荷物を吊り上げたまま移動が可能です・移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます・アーム・足は折...

詳細を確認
  • 全高(mm)
    2065
  • 全長(mm)
    1170
  • 全幅(mm)
    737
  • 定格荷重(t)
    0.2t(アーム長さ640mm)/0.1t(アーム長さ840mm)
  • アーム長さ(m)
    0.64・0.84
  • JANコード
    4550414309504
  • 質量(g)
    55000.0
  • トラスココード
    635-5411

型番:

TMC0201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMC0201の仕様・寸法情報

全高(mm)
2065
全長(mm)
1170
全幅(mm)
737
定格荷重(t)
0.2t(アーム長さ640mm)/0.1t(アーム長さ840mm)
アーム長さ(m)
0.64・0.84
JANコード
4550414309504
質量(g)
55000.0
トラスココード
635-5411

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMC0201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,968
( 114,365 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物を吊り上げたまま移動が可能です
・移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます
・アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます
・アーム長さは2段階調節式です
・アーム長さ通常時200kg、延長時100kgまで吊り上げ可能です
・チェーンブロック付きセットのご用意あります(TMC0201SET)
【用途】
・クレーン設備のない作業現場に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクレーンの型番TMC0201のページです。 型番TMC0201に関する仕様情報を記載しております。
マルチクレーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクレーン
マルチクレーン チェンブロックセット
マルチクレーン(軽量型)
マルチクレーン(低床型)
1tエンジンクレーン
600kgパレットクレーン
メーカートラスコ中山トラスコ中山スーパーツールスーパーツールバーコバーコ
通常価格103,968190,057106,587 -103,443 -89,752127,945
通常出荷日19日目19日目1日目9日目4日目11日目
全高(mm)20652065----
全長(mm)11701170----
全幅(mm)737737----
定格荷重(t)0.2t(アーム長さ640mm)/0.1t(アーム長さ840mm)0.2t(アーム長さ640mm)/0.1t(アーム長さ840mm)----
アーム長さ(m)0.64・0.840.64・0.84----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト